ETS 5M

034G3805

Besleme gerilimi [V] DC: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Elektrik konektörü: JST XHP-5, Kablo uzunluğu [m]: 0.700

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.096 Kilogram
Net ağırlık 0.081 Kilogram
Hacim 0.617 Liter
EAN 5702428680585

 

Akım aralığı [A] 0.24 A
Ambalaj başına düşen miktar 40 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme gerilimi [V] DC 12 V
Bobin direnci [Ohm] 50
China RoHS compliance Yes
Elektrik konektörü JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Güç tüketimi [W] 4.1 W
In scope of WEEE and contain batteries No
İzolasyon Sınıfı B
Kablo uzunluğu [inç] 27.55 in
Kablo uzunluğu [m] 0.7 m
Kullanıldığı ürün ETS 5M
Motor tipi Uni-polar
Parça Program adı ETS 5M
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip ETS 5M
UK RoHS compliance Out of scope
Uyumlu Danfoss kontrolörleri EIM 336
Ürün adı Elec. expansion valve coil
Ürün aksesuarları Electric valve accessories
Ürün grubu Expansion valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality