ETS 5M

034G3801

Besleme gerilimi [V] DC: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 5M, Elektrik konektörü: JST XHP-5, Kablo uzunluğu [m]: 1.500

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.106 Kilogram
Net ağırlık 0.106 Kilogram
Hacim 0.495 Liter
EAN 5702428581837

 

Akım aralığı [A] 0.24 A
Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme gerilimi [V] DC 12 V
Bobin direnci [Ohm] 50
China RoHS compliance Yes
Elektrik konektörü JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
Güç tüketimi [W] 4.1 W
In scope of WEEE and contain batteries No
İzolasyon Sınıfı B
Kablo uzunluğu [inç] 59.06 in
Kablo uzunluğu [m] 1.5 m
Kullanıldığı ürün ETS 5M
Motor tipi Uni-polar
Parça Program adı ETS 5M
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip ETS 5M
UK RoHS compliance Out of scope
Uyumlu Danfoss kontrolörleri EIM 336
Ürün adı Elec. expansion valve coil
Ürün aksesuarları Electric valve accessories
Ürün grubu Expansion valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality