Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
8 ürün gösterir
WVS , 2.20 bar - 19.00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar]: 2.20 - 19.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): Rakor/Kaynak nipeli
WVS , 15.00 bar - 29.00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar]: 15.00 - 29.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): Rakor/Kaynak nipeli
WVH, 2 1/2 in
Bağlantı tipi: Kaynak flanşı, Kv değeri [m³/sa]: 45.000, Kullanıldığı ürün: WVS 65; WVTS 65