ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2792

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.136 Kilogram
Net ağırlık 0.102 Kilogram
Hacim 0.283 Liter
EAN 5702428320993

 

Ambalaj başına düşen miktar 8 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir TXV yedek parçaları
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kullanıldığı ürün TE 5
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Nominal kapasite R134a, Aralık N [kW] 28 kW
Nominal kapasite R134a, Aralık N [TR] 8 TR
Nominal kapasite R22, Aralık B [kW] 28.2 kW
Nominal kapasite R22, Aralık B [TR] 8.02 TR
Nominal kapasite R22, Aralık N [kW] 42 kW
Nominal kapasite R22, Aralık N [TR] 12 TR
Nominal kapasite R404A, Aralık B [kW] 18.3 kW
Nominal kapasite R404A, Aralık B [TR] 5.21 TR
Nominal kapasite R404A, Aralık N [kW] 35 kW
Nominal kapasite R404A, Aralık N [TR] 10 TR
Nominal kapasite R407A, Aralık N [kW] 42 kW
Nominal kapasite R407A, Aralık N [TR] 12 TR
Nominal kapasite R407C, Aralık N [kW] 46 kW
Nominal kapasite R407C, Aralık N [TR] 13 TR
Nominal kapasite R407F, Aralık N [kW] 46 kW
Nominal kapasite R407F, Aralık N [TR] 13 TR
Nominal kapasite R507, Aralık B [kW] 18.3 kW
Nominal kapasite R507, Aralık B [TR] 5.21 TR
Nominal kapasite R507, Aralık N [kW] 35 kW
Nominal kapasite R507, Aralık N [TR] 10 TR
Onay EAC
LLC CDC TYSK
Orifis boyutu 04
Parça Program adı TE 5
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 25 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 7 TR
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosyası ürün adı TE
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Tip ORF
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün adı Orifice for expansion valve
Ürün aksesuarları TXV aksesuarları
Ürün grubu Expansion valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality