Manuel Genleşme Vanaları

62 ürün gösterir

148B5102

REG-SA 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.150, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5103

REG-SB 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5104

REG-SA 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.150, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5105

REG-SB 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5106

REG-SA 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.150, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5107

REG-SB 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5116

REG-SA 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.150, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5117

REG-SB 10, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

148B5202

REG-SA 15, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 15.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 15.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 1.500, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0

148B5203

REG-SB 15, Çelik

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 15.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 15.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 5.000, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0

Görüntüle: