ETS 6 - 25

034G5035

Bağlantı tipi: Lehim, ODF, Giriş boyutu [mm]: 7.94, Çıkış boyutu [mm]: 7.94

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.08 Kilogram
Net ağırlık 0.054 Kilogram
Hacim 0.487 Liter
EAN 5702428825511

 

Adım modu 2 fazlı tam kademeli
Yarım kademeli (önerilen)
Mikro kademe
Akış yönü İkili akış
Akışkan Grubu 2
Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Bakır
Bağlantı tipi Lehim, ODF
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Giriş boyutu [inç] 5/16 in
Giriş boyutu [mm] 7.94 mm
Kategori Art. 3, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 47 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 681 psig
MaksOPD [bar] 35 bar
MaksOPD [psig] 507 psig
Manuel çalışma seçeneği AST-G servis sürücüsü
ETS 6 Manuel bobin
MOPD[bar/psi] 35 bar
Motor tipi Sabit mıknatıslı kademeli motor
Nominal kapasite koşulları [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Nominal kapasite koşulları [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Nominal kapasite R134a [kW] 15.3 kW
Nominal kapasite R134a [TR] 4.35 TR
Nominal kapasite R22 [kW] 19.6 kW
Nominal kapasite R22 [TR] 5.57 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] 13.8 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR] 3.92 TR
Nominal kapasite R407C [kW] 20.1 kW
Nominal kapasite R407C [TR] 5.72 TR
Nominal kapasite R410A [kW] 23 kW
Nominal kapasite R410A [TR] 6.54 TR
Onay CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Orifis boyutu [mm] 2.5 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -22 °F
Parça Program adı ETS 6
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] 70 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] -30 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] 158 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] -22 °F
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks] 16 s
Tam hareket süresi hızı [sn] [Min] 6 s
Tip ETS 6 - 25
Toplam adım 480 (yarım kademeli)
UL evaluated Yes
UL onaylı soğutkanlar R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Uyumlu Danfoss kontrolörleri EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Yağ uyumluluğu MO
POE
Yön Köşe
Çıkış boyutu [inç] 5/16 in
Çıkış boyutu [mm] 7.94 mm
Özdeş ürün 034G5030
Ürün adı Electric expansion valve
Ürün aksesuarları Electric valve accessories
Ürün grubu Expansion valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality