Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
9 ürün gösterir
DSV 1, Kaynak dalı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak dalı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
DSV 2, Kaynak flanşı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 20.0, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
DSV 2, Kaynak flanşı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
DSV 2, Kaynak flanşı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32.0, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
DSV 2, Kaynak flanşı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1
DSV 2, Kaynak flanşı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32.0, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1
DSV 2, Kaynak flanşı
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32.0, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1 1/4
DSV 10, NPT 3/4
Giriş bağlantısı tipi: NPT 3/4, Çıkış bağlantısı tipi: NPT 1/2, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2