Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
62 ürün gösterir
GBC 10s H
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 90.0, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF
GBCT 28s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 1 1/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 1 1/8 in
GBCT 35s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 1 3/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 1 3/8 in
GBCT 6s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 1/4 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in
GBCT 10s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 3/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/8 in
GBCT 12s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 1/2 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/2 in
GBCT 16s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 5/8 in
GBCT 18s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 3/4 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/4 in
GBCT 22s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 7/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 7/8 in
GBC 22s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [mm]: 22.00, Çıkış boyutu [mm]: 22.00, Giriş boyutu [inç]: 7/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 7/8 in