Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
12 ürün gösterir
BML 6
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [inç]: 1/4 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in
BML 6s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 1/4 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in
BML 10s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 3/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/8 in
BML 10
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [inç]: 3/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/8 in
BML 12
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [inç]: 1/2 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/2 in
BML 12s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 1/2 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/2 in
BML 15s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 5/8 in
BML 15
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 5/8 in
BML 15s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 16.00, Çıkış boyutu [mm]: 16.00, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 5/8 in
BML 22s
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 22.00, Çıkış boyutu [mm]: 22.00, Giriş boyutu [inç]: 7/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 7/8 in