Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
66 ürün gösterir
NRVH 35s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 35.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 35.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket
NRVH 22s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 22.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 22.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket
NRVH 28s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 28.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 28.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket
NRV 6, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Giriş boyutu [mm]: 6.00, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 6.00, Yön: Düz, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket
NRV 22s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 22.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 22.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
NRV 28s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
NRV 28s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 28.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 28.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
NRV 35s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 35.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 35.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
NRV 35s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 42.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 42.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket
NRVH 28s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket