Kontaktör, CI 73
Kontaktör, CI 73

037H306232

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 100.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 220 - 230, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 220 - 230

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.47 kg
Net ağırlık 1.43 kg
EAN 5702423111213

 

AC-1 yük lth, açık 100 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 100 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 22 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta 37 kW
AC-3 yük le 72 A
Ambalaj başına düşen miktar 7 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Maks] 230 V
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Min] 220 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de [Maks] 230 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de [Min] 220 V
Maks. ek yardımcı kontaklar 8
Onay C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Tip CI 73
UL onay dosyası adı E63581
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality