Kontaktör, CI 5-9
Kontaktör, CI 5-9

037H350433

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 20.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 240, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 240

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.16 kg
Net ağırlık 0.16 kg
EAN 5702423265091

 

AC-1 yük lth, açık 20 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 16 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 3 kW
AC-3 güç, 380-500 V'ta 4 kW
AC-3 yük le 8.5 A
Ambalaj başına düşen miktar 5 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de 240 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de 240 V
Dahili yardımcı NO kontaklar 1
Maks. ek yardımcı kontaklar 4
Onay C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Tip CI 5-9
UL onay dosyası adı E63581
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality