Optyma™ Plus, OP-MPBM009DYP00G

114X4120

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 65 Kilogram
Net ağırlık 49 Kilogram
Hacim 407.88 Liter
EAN 5702428564830

 

60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 220 V
Bağlantı tipi LEHİM
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DLY90RAb
Description OP-MPBM009DYP00G
Elektrik kodu G
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fan akımı, 50 Hz'de [A] 0.32 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] 230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] 60 W
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] 25 W
Fan kanadı boyutu [mm] 365 mm
Fan kapak/ızgara tipi H1
Fan sayısı 1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] 230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] 230 V
Fan çapı [mm] 365 mm
Faz 1
Faz sayısı (fan) 1
Faz sayısı (kompresör) 1
Frekans [Hz] 50 Hz
Genişlik [mm] 941 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] 2200 m³/h
Hız Platformu Fixed-speed
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresör güç beslemesi [V] 230/1/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi 0.39 L
Kondenser tipi A7
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPBM009DYP00G
REACH Aday Listesindeki maddeler No
RLA 3.4 A
Segman kullanımı Orta Karşı Basınç
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] 51 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] 31 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] 62 dBA
Sıvı deposu hacmi [L] 1.3 L
Sıvı deposu onayı CE
Sıvı hat bağlantısı [inç] 1/4 in
Soğutucu akışkanlar R404A
R448A
R449A
R452A
Teknoloji Pistonlu
Tip Optyma™ Plus P00
Toplam yükseklik [mm] 650 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulamalar MBP
Uzunluk [mm] 406 mm
Versiyon P00
Voltaj 50 Hz [V] 220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] 240 V
Ürün adı Package unit
Ürün grubu Condensing Units

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality