Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 102 Kilogram
Net ağırlık 80 Kilogram
Hacim 628.992 Liter
EAN 5702428565042

 

60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 220 V
Bağlantı tipi LEHİM
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-5
Description OP-LPQM068NTP00G
Elektrik kodu G
Emme bağlantısı boyutu [inç] 5/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fan akımı, 50 Hz'de [A] 0.47 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] 230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] 110 W
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] 68 W
Fan kanadı boyutu [mm] 450 mm
Fan kapak/ızgara tipi H2
Fan sayısı 1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] 230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] 230 V
Fan çapı [mm] 450 mm
Faz 1
Faz sayısı (fan) 1
Faz sayısı (kompresör) 1
Frekans [Hz] 50 Hz
Genişlik [mm] 1090 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] 3300 m³/h
Hız Platformu Fixed-speed
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresör güç beslemesi [V] 230/1/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi 0.58 L
Kondenser tipi D7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.7
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPQM068NTP00G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 12.1 A
SCIP dosya no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dosyası ürün adı OPTYMA P00 A7 D7
Segman kullanımı Düşük Karşı Basınç
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] 60 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] 40 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] 71 dBA
Sıvı deposu hacmi [L] 3.4 L
Sıvı deposu onayı CE
Sıvı hat bağlantısı [inç] 3/8 in
Soğutucu akışkanlar R404A
R452A
R507A
Teknoloji Pistonlu
Tip Optyma™ Plus P00
Toplam yükseklik [mm] 813 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulamalar LBP
Uzunluk [mm] 480 mm
Versiyon P00
Voltaj 50 Hz [V] 220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] 240 V
Ürün adı Package unit
Ürün grubu Condensing Units

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality