COM 20C

040B0121

Tip: COM 20C, Besleme voltajı [V] AC: 230, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 130.0, MaksOPD [bar]: 80.0, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 6

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.735 Kilogram
Net ağırlık 0.635 Kilogram
Hacim 1.812 Liter
EAN 5715162664728

 

Ambalaj başına düşen miktar 6 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Oil management spare parts
Besleme voltajı [V] AC 230 V
CE evaluated Yes
Frequency [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontak değeri 3 A, 230 V
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 130 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 1885 psig
MaksOPD [bar] 80 bar
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
Menşe ülke ALMANYA’DA ÜRETİLMİŞTİR
Onay CE
EAC
UKCA
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Tip COM 20C
Yağ uyumluluğu MO
PAG
POE
Çalışma akımı maks. [A] 0.04 A
Özdeş ürün 040B0100
Ürün adı Oil level regulator
Ürün aksesuarları Oil Management assesories
Ürün grubu Oil level regulators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality