EKC 202D1

084B8554

Fonksiyon: Sıc., Soğutma, Besleme voltajı [V] AC: 230, İletişim tipi: Opsiyonel MODBUS; Opsiyonel LON, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.268 Kilogram
Net ağırlık 0.211 Kilogram
Hacim 0.472 Liter
EAN 5702423281145

 

Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daha fazla bilgi Çift termostat fonksiyonu
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekran - seçenek EKA 163A
EKA 164A
EU RoHS compliance Out of scope
Evaporatör Sayısı maks. 1 ad.
Fonksiyon Sıc., Soğutma
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [VA] 2.5 VA
İletişim tipi Opsiyonel LON
Opsiyonel MODBUS
In scope of WEEE Yes
Kompresör Sayısı maks. 1 ad.
Kontrolör tipi Soğutma Kontrolörü
Onay C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklığı Sensör desteği NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tip EKC 202D1
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama alanı Soğutma kontrolü
Öndeki ekran EVET
Özellik Fabrika ayarları EVET
Ürün adı Refrig appliance control (TXV)
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Evaporator and room control

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality