EKC 202C

084B8523

Fonksiyon: 4 Çıkış, 2 Sıc. Sensörü, DI, Besleme voltajı [V] AC: 230, İletişim tipi: Opsiyonel MODBUS; Opsiyonel LON, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.252 Kilogram
Net ağırlık 0.211 Kilogram
Hacim 0.503 Liter
EAN 5702428081122

 

Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Evaporatör Sayısı maks. 1 ad.
Fonksiyon 4 Çıkış, 2 Sıc. Sensörü, DI
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [VA] 2.5 VA
İletişim tipi Opsiyonel LON
Opsiyonel MODBUS
In scope of WEEE Yes
Kompresör Sayısı maks. 1 ad.
Kontrolör tipi Soğutucu Kontrolörü (Sıc)
Onay C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklığı Sensör desteği NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tip EKC 202C
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uygulama alanı Soğutma kontrolü
Öndeki ekran EVET
Ürün adı Refrig appliance control (TXV)
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Evaporator and room control

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality