EKC 202C-MS

084B8543

Fonksiyon: 4 Çıkış, 2 Sıc. Sensörü, DI, Besleme voltajı [V] AC: 230, İletişim tipi: Opsiyonel MODBUS; Opsiyonel LON, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.252 Kilogram
Net ağırlık 0.211 Kilogram
Hacim 0.512 Liter
EAN 5702428490245

 

Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Evaporatör Sayısı maks. 1 ad.
Fonksiyon 4 Çıkış, 2 Sıc. Sensörü, DI
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [VA] 2.5 VA
İletişim tipi Opsiyonel LON
Opsiyonel MODBUS
In scope of WEEE Yes
Kompresör Sayısı maks. 1 ad.
Kontrolör tipi Soğutucu Kontrolörü (Sıc)
Onay C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklığı Sensör desteği NTC 5000
NTC10000
NTC2000
NTC2500
NTC3000
Tip EKC 202C-MS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uygulama alanı Soğutma kontrolü
Öndeki ekran EVET
Ürün adı Refrig appliance control (TXV)
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Evaporator and room control

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality