AK-CC 210

084B8620

Fonksiyon: Sıcak, Çoklu uygl., 4 röle, Besleme voltajı [V] AC: 230, İletişim tipi: Opsiyonel MODBUS; Opsiyonel LON, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 30

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.197 Kilogram
Net ağırlık 0.186 Kilogram
Hacim 0.375 Liter
EAN 5702428091633

 

Ambalaj başına düşen miktar 30 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daha fazla bilgi Bağlantı fişleri olmadan
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Evaporatör Sayısı maks. 1 ad.
Fonksiyon Sıcak, Çoklu uygl., 4 röle
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [VA] 2.5 VA
İletişim tipi Opsiyonel LON
Opsiyonel MODBUS
In scope of WEEE Yes
Kompresör Sayısı maks. 2 ad.
Kontrolör tipi Soğutucu Kontrolörü (Sıc)
Onay C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklığı Sensör desteği NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tip AK-CC 210
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uygulama alanı Soğutma kontrolü
Öndeki ekran EVET
Özdeş ürün 084B8520
Ürün adı Refrig appliance control (TXV)
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Evaporator and room control

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality