KOVM, 2.00 m³/h, Rp 1/2
013U3020
KOVM PN10 15/2 3 yollu iç dişli
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
KOVM PN10 15/2 3 yollu iç dişli
Brüt ağırlık | 0.65 kg |
Net ağırlık | 0.65 kg |
EAN | 5702421300442 |
Brüt ağırlık | 0.65 kg |
Net ağırlık | 0.65 kg |
EAN | 5702421300442 |
Akış karakteristiği | Lineer |
Akışkan pH [Maks.] | 10 |
Akışkan pH [Min.] | 7 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
Açıklama | KOVM PN10 15/2 3 yollu iç dişli |
Basınç, nominal [bar] | 10 bar |
Bağlantı boyutu | Rp 1/2 |
Bağlantı standardı | ISO 7/1 |
Bağlantı tipleri | İçten diş |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 1.6 bar |
Fonksiyon | Kontrol vanası |
Fonksiyon 2 | Karışım vanası |
İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Kavitasyon faktörü | 0.5 |
Kvs değerleri [m³/s] | 2 m³/h |
Mil konumu | Normalde açık |
Mil malzemesi | Paslanmaz çelik 18/8 |
Montaj versiyonu | serbest |
PN alternatif VSP | 6 |
Port sayısı | 3 |
Strok [mm] | 1.5 mm |
Tip | KOVM |
Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Vana gövdesi malzemesi | Pirinç W. No 2.0402 |
Vana konisi malzemesi | EPDM |
Çap [mm] | 15 mm |
Ürün grubu | Motorlu kontrol vanaları |
Akış karakteristiği | Lineer |
Akışkan pH [Maks.] | 10 |
Akışkan pH [Min.] | 7 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
Açıklama | KOVM PN10 15/2 3 yollu iç dişli |
Basınç, nominal [bar] | 10 bar |
Bağlantı boyutu | Rp 1/2 |
Bağlantı standardı | ISO 7/1 |
Bağlantı tipleri | İçten diş |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 1.6 bar |
Fonksiyon | Kontrol vanası |
Fonksiyon 2 | Karışım vanası |
İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Kavitasyon faktörü | 0.5 |
Kvs değerleri [m³/s] | 2 m³/h |
Mil konumu | Normalde açık |
Mil malzemesi | Paslanmaz çelik 18/8 |
Montaj versiyonu | serbest |
PN alternatif VSP | 6 |
Port sayısı | 3 |
Strok [mm] | 1.5 mm |
Tip | KOVM |
Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Vana gövdesi malzemesi | Pirinç W. No 2.0402 |
Vana konisi malzemesi | EPDM |
Çap [mm] | 15 mm |
Ürün grubu | Motorlu kontrol vanaları |