Nipel, G1/16-R3/8
003L5042
Nipel, G1/16-R3/8
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Nipel, G1/16-R3/8
Brüt ağırlık | 0.04 kg |
Net ağırlık | 0.04 kg |
EAN | 5702421600108 |
Brüt ağırlık | 0.04 kg |
Net ağırlık | 0.04 kg |
EAN | 5702421600108 |
Açıklama | Nipel, G1/16-R3/8 |
Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
Bağlantı boyutu | G 1/16 R3/8 |
Malzeme | Pirinç CW617N |
Tip | İmpuls tüpleri için pres bağlantı parçaları |
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
Ürün grubu | Aksesuarlar - SAC |
Açıklama | Nipel, G1/16-R3/8 |
Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
Bağlantı boyutu | G 1/16 R3/8 |
Malzeme | Pirinç CW617N |
Tip | İmpuls tüpleri için pres bağlantı parçaları |
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
Ürün grubu | Aksesuarlar - SAC |