Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
3 ürün gösterir
Bölge Vanaları, HP Pabuç, ¾" BSP, 8.20 m³/h, 1.000 bar, Besleme voltajı [V] AC: 230
HP0.75, 3/4" BSP 2 yollu vana(dişi bağlantı),aktüatörlü
Bölge Vanaları, HP Pabuç, 1" BSP, 15.00 m³/h, 0.700 bar, Besleme voltajı [V] AC: 230
HP1.0, 1" BSP 2 yollu vana gövdesi(dişi bağlantı),aktüatörlü
Bölge Vanaları, HP Pabuç, 15mm iç bağlantı, 3.30 m³/h, 1.000 bar, Besleme voltajı [V] AC: 230
HP15, 15mm 2 yollu iç bağlantı vana gövdesi, aktüatörlü