HP1.0, 1" BSP, Pabuç

087N6604

HP1.0, 1" BSP 2 yollu vana gövdesi(dişi bağlantı),aktüatörlü

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.05 kg
Net ağırlık 1.01 kg
EAN 5013567062102

 

Akış Kontrol Tipi Açma/Kapama
Açıklama HP1.0, 1" BSP 2 yollu vana gövdesi(dişi bağlantı),aktüatörlü
Açılma Süresi [sn] [Maks.] 35 s
Besleme Türü 230V
Fark basınç [bar] [Maks.] 0.7 bar
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Garanti [Yıl] 2
Kapanma Süresi [sn] [Maks.] 20 s
Kapatma Yöntemi Pabuç
Kategori adı 2 Port Valve Complete
Kvs değerleri [m³/s] 15 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Tip HP Pabuç
Tolerans ±15%
Vana Boyutu ve Bağlantısı 1" BSP
Yedek anahtar SPST
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 10 bar
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] 95 °C
Çıkış rölesi değeri endüktif [A] 1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A] 3 A
Ürün açıklaması HP1.0
Ürün grubu Bölge Vanaları

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality