HRB 3 PN10 15/0.63 rotary 3 yollu Rp1/2

065Z0400

HRB 3 PN10 15/0.63 rotary 3 yollu Rp1/2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.693 Kg
Net ağırlık 0.536 Kg
Volume 1.24 Liter
EAN 5710104033563

 

Akış karakteristiği S karakteristik
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 110 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan %50’ye kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 10 bar
Bağlantı boyutu Rp 1/2
Bağlantı tipleri İçten diş
China RoHS compliance Out of scope
Description HRB 3 PN10 15/0.63 rotary 3 yollu Rp1/2
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] 2 bar
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] 1 bar
Kvs değerleri [m³/s] 0.63 m³/h
Montaj versiyonu Akış
PN alternatif VSP 6
Port sayısı 3
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] Ayırma: 0.02
Karıştırma: 0.05
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesi EPDM
SCIP dosya no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dosyası ürün adı HRB HRE HFE
Sürgü pabucu malzemesi DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Tip HRB 3
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Isıtma
Vana gövdesi malzemesi DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi malzemesi DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Çalışma torku [Nm] 5 N-m
Çap [mm] 15 mm
Ürün grubu Other valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality