VM 2, 6.30 m³/h, G 1 A

065B2027

VM 2 PN25 20/6,3 2 yollu yataklı, dış dişli

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.004 Kg
Net ağırlık 1.004 Kg
Volume 1.144 Liter
EAN 5702421523490

 

Akış karakteristiği Split karakteristik
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 25 bar
Bağlantı boyutu G 1 A
Bağlantı tipleri Dıştan diş
Description VM 2 PN25 20/6,3 2 yollu yataklı, dış dişli
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 25 bar
Fonksiyon Basınç tahliyesi
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü 0.5
Kontrol oranı 50:1
Kvs değerleri [m³/s] 6.3 m³/h
Mil konumu Normalde açık
PN alternatif VSP 16
Port sayısı 2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.05
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesi EPDM
Strok [mm] 7 mm
Tip VM 2
Uygulama Merkezi Isıtma
Uygulama alternatifi VSP Isıtma
Vana gövdesi malzemesi Kızıl bronz, malz. No. 2.1096.1 (RG5)
Vana konisi malzemesi Paslanmaz çelik
Vana mili malzemesi Paslanmaz çelik
Vana yatağı malzemesi Paslanmaz çelik
Çap [mm] 20 mm
Ürün grubu Motorized control valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality