AME 659 SD, Besleme voltajı [V] AC: 230, Besleme gerilimi [V] DC: 230
082G3455
AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Brüt ağırlık | 9.778 Kg |
Net ağırlık | 9.778 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104030470 |
Brüt ağırlık | 9.778 Kg |
Net ağırlık | 9.778 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104030470 |
Aktüatör hızı [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aktüatör tipi | Elektrik |
Besleme gerilimi [V] DC | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Description | AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Güvenlik fonksiyonu | Evet |
Güç tüketimi [W] | 38 W |
Hız tipi | Standart |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapatma kuvveti [N] | 2000 N |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol girişi sinyali Y (mA), empedans [Ohm] | 500 |
Kontrol girişi sinyali Y [V], empedans [kOhm] | 40 kOhm |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu/3 noktalı |
Koruma kategorisi | IP54 |
Koruma sınıfı | II |
Manuel kullanım | Hayır |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Pozisyon geri bildirimi | Evet |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dosyası ürün adı | AMV(E) 65x/685/855 |
Strok [mm] | 50 mm |
Tip | AME 659 SD |
Uygulama | HD Merkezi Isıtma |
Yay aşağı (dönüş) | Evet |
Yay yukarı | Hayır |
Ürün grubu | Electrical actuators |
Aktüatör hızı [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aktüatör tipi | Elektrik |
Besleme gerilimi [V] DC | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Description | AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Güvenlik fonksiyonu | Evet |
Güç tüketimi [W] | 38 W |
Hız tipi | Standart |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapatma kuvveti [N] | 2000 N |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol girişi sinyali Y (mA), empedans [Ohm] | 500 |
Kontrol girişi sinyali Y [V], empedans [kOhm] | 40 kOhm |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu/3 noktalı |
Koruma kategorisi | IP54 |
Koruma sınıfı | II |
Manuel kullanım | Hayır |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Pozisyon geri bildirimi | Evet |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dosyası ürün adı | AMV(E) 65x/685/855 |
Strok [mm] | 50 mm |
Tip | AME 659 SD |
Uygulama | HD Merkezi Isıtma |
Yay aşağı (dönüş) | Evet |
Yay yukarı | Hayır |
Ürün grubu | Electrical actuators |