AMZ 113, 21 m³/h, Rp 1 1/4

082G5421

AMZ 113 AÇMA/KAPAMA 3 yollu iç dişli 230V DN32

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.713 Kilogram
Net ağırlık 3.674 Kilogram
Hacim 3.925 Liter
EAN 5710104080109

 

Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 110 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan Sirkülasyon suyu
Alternatif akışkan 2 %50’ye kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 40 bar
Bağlantı boyutu Rp 1 1/4
Bağlantı tipleri İçten diş
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 113 AÇMA/KAPAMA 3 yollu iç dişli 230V DN32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] 6 bar
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] 6 bar
Kvs değerleri [m³/s] 21 m³/h
Küresel vana malzemesi CW 614 N UNI EN 12164
Mil konumu Yok
Montaj versiyonu serbest
Port sayısı 3
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dosyası ürün adı 082G5421
Tip AMZ 113
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Konutlarda ve ticari alanlarda merkezi ısıtma
Uygulama alternatifi VSP Güneş enerjisi sistemleri
Vana boyutu DN 32
Vana gövdesi malzemesi CW 617 N UNI EN 12165
Vana mili malzemesi CW 614 N UNI EN 12164
Çalışma torku [Nm] 15 N-m
Çap [mm] 32 mm
Ürün grubu Motorized control valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality