SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/sa]: 1.5, Isıtma ve soğutma, pil 2 x AA hücre, M-bus modülü

187F3022

Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.
Bir değişimimiz var.

Ticari uygulamalar için kalorimetre

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.842 Kg
Net ağırlık 0.82 Kg
Volume 3.174 Liter
EAN 5702428959858

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Akış ölçüm prensibi Ultrasonik
Akışkan VDI 2035’e göre ısıtma sistemi
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 5 °C
Akışkann geçici aşırı yük sıcaklığı [°C] 150 °C
Arayüz modülü slot 1 M-bus modülü
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
Bağlantı boyutu G 3/4
Bağlantı tipleri Dişli
Besleme gerilimi tipi pil 2 x AA hücre
China RoHS compliance Out of scope
Description Ticari uygulamalar için kalorimetre
Doğruluk standardı EN1434 Sınıf 2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekran tipi LCD
Entegre iletişim 2 puls girişi/çıkışı
EU RoHS compliance Out of scope
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] 36 ay
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
IP koruma sınıfı IP65
Kablo izolasyon malzemesi Halojensiz
Onay tipi Tip onaylı ve ilk defa doğrulanmış
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] 130 °C
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] 5 °C
Ortam nemi [% RH] [Maks.] 93 %
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 5 °C
Ortam sınıfı E2/M1
Pil miktarı 2
Pil ömrü [Yıl] 11 yıl
qc [m³/sa] 0.006 m³/h
qi [m³/sa] 0.015 m³/h
qp [m³/sa] 1.5 m³/h
qs [m³/sa] 3 m³/h
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosyası ürün adı Sonometer 30 HE
Sıcaklık sensörleri tipi Pt 500
Tip SonoMeter 30
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Isıtma ve soğutma
Weight per battery 19 g
Yetkili Onay Makamı MID
Çap [mm] 15 mm
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Energy meters

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality