Danfoss Icon, 230.0 V, Çıkış voltajı [V] AC: 230, null: 0

088U1025

Danfoss Icon PROGRAMLANABİLİR 230V, SIVA ÜSTÜ  86x86

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.18 Kg
Net ağırlık 0.17 Kg
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129865

 

Anahtar çerçevelerine sığar Hayır
Arayüzler Wired 230V
Besleme gerilimi [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon PROGRAMLANABİLİR 230V, SIVA ÜSTÜ  86x86
Dışarıda girişi Evet
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE Kontrol türü Programmable Room Thermostat
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP 21
Kapasitif dokunmatik Evet
Kurulum On-wall
Maksimum aktüatör sayısı 5
NC/NO Evet
Number of channels 0
Planlama Evet
PWM Evet
Radyatör üzerinde aktüatör Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sessiz açıp kapama Evet
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 35 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 5 °C
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıcaklık sınırlama Evet
Sıcaklık set-back düğmesi Evet
Soğutma girişi Evet
Termal geri besleme Hayır
Tip Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KODU 41112209
Uyarlamalı öğrenme Evet
Uygulama kontrolü devrede Hayır
Valf kullanma Evet
Zemin sensörü etkin Evet
Çift mod Hayır
Çıkış voltajı [V] AC 230 V
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality