Danfoss Icon, 24.0 V, Çıkış voltajı [V] AC: 24, null: 15

088U1142

Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 channels, Wired 24V/Wireless+Zigbee

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.476 Kg
Net ağırlık 1.384 Kg
Volume 4.221 Liter
EAN 5702424048860

 

Anahtar çerçevelerine sığar Hayır
Arayüzler Wired 24V/Wireless+Zigbee
Bağlanan masterlar 3
Besleme gerilimi [V] 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 channels
Dışarıda girişi Evet
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE Kontrol türü Master Controller
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP 20
Kablosuza yükseltilebilir Evet
Kapasitif dokunmatik Evet
Kazan rölesi Evet
Kurulum On-wall
Maksimum aktüatör sayısı 15
Maksimum çıkış sayısı [adet] 15 ad.
NC/NO Evet
Number of channels 15
Otomatik balanslama Evet
Pompa rölesi Evet
PWM Evet
Radyatör üzerinde aktüatör Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık kontrolü Evet
Soğutma girişi Evet
Tip Danfoss Icon
UNSPSC KODU 40101830
Uyarlamalı öğrenme Evet
Uygulama kontrolü devrede Evet
Valf kullanma Evet
Çift mod Evet
Çıkış başına güç [W] [Maks.] 3 W
Çıkış voltajı [V] AC 24 V
Çıkış voltajı [V] DC 24 V
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality