Tip: RET230-C
087N7023
RET 230 C3
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
RET 230 C3
Brüt ağırlık | 0.19 kg |
Net ağırlık | 0.18 kg |
EAN | 5013567873135 |
Brüt ağırlık | 0.19 kg |
Net ağırlık | 0.18 kg |
EAN | 5013567873135 |
Akışkan | A |
Anahtar tipi | SPDT |
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.] | 1 °C |
Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
Açıklama | Oda termostatı, soğutma sistemi için, Fan Auto/Continuous/Off switch. LED göstergeli. |
Besleme Türü | 230Vac |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
Derinlik [mm] | 42 mm |
Fan Çıkış Hızı | 3 hızlı |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Genişlik [mm] | 85 mm |
Kontrol kirliliği | Derece 2 |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
Tasarım Standardı | EN 60730-2-7 |
Tip | RET230-C |
Tolerans | ±15% |
Yükseklik [mm] | 86 mm |
Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
Ürün grubu | Oda Termostatları, RET |
Akışkan | A |
Anahtar tipi | SPDT |
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.] | 1 °C |
Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
Açıklama | Oda termostatı, soğutma sistemi için, Fan Auto/Continuous/Off switch. LED göstergeli. |
Besleme Türü | 230Vac |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
Derinlik [mm] | 42 mm |
Fan Çıkış Hızı | 3 hızlı |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Genişlik [mm] | 85 mm |
Kontrol kirliliği | Derece 2 |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
Tasarım Standardı | EN 60730-2-7 |
Tip | RET230-C |
Tolerans | ±15% |
Yükseklik [mm] | 86 mm |
Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
Ürün grubu | Oda Termostatları, RET |