Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.15 kg
Net ağırlık 0.13 kg
EAN 5013567421657

 

Akışkan A
Anahtar tipi SPDT
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.] 1 °C
Açık/Kapalı Denetimi Evet
Açıklama Kuru Kontak Çıkışlı Elektrikle Çalışan Kadranlı Termostat
Besleme Türü 230Vac
Besleme voltajı [V] AC 230 V
Bilye Sertlik Testi [°C] 75 °C
Derinlik [mm] 37 mm
Donmadan koruma Evet
Durum Göstergesi Evet
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Genişlik [mm] 84 mm
Kontrol kirliliği Derece 2
On/off oransal kontrol Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 45 °C
Sıcaklık [°C] [Maks.] 30 °C
Sıcaklık [°C] [Min.] 5 °C
Sıcaklık Doğruluğu ±1°C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] 30 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] 5 °C
Tasarım Standardı EN 60730-2-9
Tip RET1000
Tolerans ±15%
Yükseklik [mm] 84 mm
Çıkış rölesi değeri endüktif [A] 1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A] 3 A
Ürün grubu Oda Termostatları, RET

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality