Tip: ORT
087N7743
ORT-01
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
ORT-01
Brüt ağırlık | 0.14 kg |
Net ağırlık | 0.14 kg |
EAN | 5702420081267 |
Brüt ağırlık | 0.14 kg |
Net ağırlık | 0.14 kg |
EAN | 5702420081267 |
Akışkan | A |
Açıklama | OpenThem kazanlarla birlikte kullanım için elektronik oda termostatı. (ID 14 düşük yük kontrolü). |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme Türü | 24Vdc |
Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
Derinlik [mm] | 42 mm |
Donmadan koruma | Evet |
Durum Göstergesi | Evet |
Genişlik [mm] | 85 mm |
Kontrol kirliliği | Derece 2 |
Modülasyon Kontrolü | Evet |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Protokol Sürümü | 2.3 |
Sıcak Su Sıcak Tutma Özelliği | Evet |
Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık [°C] [Min.] | 8 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 8 °C |
Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
Tip | ORT |
Yükseklik [mm] | 86 mm |
Ürün grubu | Oda Termostatları, RET |
Akışkan | A |
Açıklama | OpenThem kazanlarla birlikte kullanım için elektronik oda termostatı. (ID 14 düşük yük kontrolü). |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme Türü | 24Vdc |
Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
Derinlik [mm] | 42 mm |
Donmadan koruma | Evet |
Durum Göstergesi | Evet |
Genişlik [mm] | 85 mm |
Kontrol kirliliği | Derece 2 |
Modülasyon Kontrolü | Evet |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Protokol Sürümü | 2.3 |
Sıcak Su Sıcak Tutma Özelliği | Evet |
Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık [°C] [Min.] | 8 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 8 °C |
Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
Tip | ORT |
Yükseklik [mm] | 86 mm |
Ürün grubu | Oda Termostatları, RET |