RET2000
087N6443
RET2000
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
RET2000
Brüt ağırlık | 0.22 kg |
Net ağırlık | 0.22 kg |
EAN | 5013567422142 |
Brüt ağırlık | 0.22 kg |
Net ağırlık | 0.22 kg |
EAN | 5013567422142 |
Akışkan | A |
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.] | 1 °C |
Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
Açıklama | RET2000 |
Bellek Yedeği | Evet |
Besleme Türü | Piller |
Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
Derinlik [mm] | 35 mm |
Donmadan koruma | Evet |
Durum Göstergesi | Evet |
Genişlik [mm] | 84 mm |
İsteğe Bağlı Kompresör Süresi Gecikmesi | Evet |
Kontrol kirliliği | Derece 2 |
On/off oransal kontrol | Evet |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Pil türü | 2 x AA alkalin pil |
RF Aralığı [m] | 30 m |
RF Frekansı [MHz] | 433.92 MHz |
Seçilebilir °C veya °F | Evet |
Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
Sıcaklık Aralığı (Soğutma) [°C] [Maks.] | 52 °C |
Sıcaklık Aralığı (Soğutma) [°C] [Min.] | 52 °C |
Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
Soğutma Seçeneği | Evet |
Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
Tip | RET2000 |
Yükseklik [mm] | 84 mm |
Ürün grubu | Oda Termostatları, RET |
Akışkan | A |
Anahtarlama Diferansiyeli [°C] [Maks.] | 1 °C |
Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
Açıklama | RET2000 |
Bellek Yedeği | Evet |
Besleme Türü | Piller |
Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
Derinlik [mm] | 35 mm |
Donmadan koruma | Evet |
Durum Göstergesi | Evet |
Genişlik [mm] | 84 mm |
İsteğe Bağlı Kompresör Süresi Gecikmesi | Evet |
Kontrol kirliliği | Derece 2 |
On/off oransal kontrol | Evet |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Pil türü | 2 x AA alkalin pil |
RF Aralığı [m] | 30 m |
RF Frekansı [MHz] | 433.92 MHz |
Seçilebilir °C veya °F | Evet |
Sıcaklık [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
Sıcaklık Aralığı (Soğutma) [°C] [Maks.] | 52 °C |
Sıcaklık Aralığı (Soğutma) [°C] [Min.] | 52 °C |
Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
Soğutma Seçeneği | Evet |
Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
Tip | RET2000 |
Yükseklik [mm] | 84 mm |
Ürün grubu | Oda Termostatları, RET |