Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
3 ürün gösterir
AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, İçten diş, Rp 1/2
AVDA 15 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar
AVDA, PN 10, DN 20, 3.40 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, İçten diş, Rp 3/4
AVDA 20 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar
AVDA, PN 10, DN 25, 5.50 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, İçten diş, Rp 1
AVDA 25 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar