Termix VMTD MIX-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB, Termostatik vana
Termix VMTD MIX-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB, Termostatik vana

144B3843

Termix VMTD MIX-B-3

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 18 kg
Net ağırlık 17 kg

 

Açıklama Termix VMTD MIX-B-3
Bağlantı parçası Enerji sayacı dönüş
Bağlantı yönü Alt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] 120 °C
Besleme sıcaklığı, önerilen [˚C] 90 °C
DCW statik basınç [bar] [Min.] 5 bar
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] 0.4 bar
DH bağlantı tipi G iç dişli
DH bağlantı ölçüsü 3/4"
DH boru ölçüsü Ø18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi G iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü 3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü Ø18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü Termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı AVTB
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu Hariç
HE bağlantı tipi G iç dişli
HE bağlantı ölçüsü 3/4"
HE boru ölçüsü Ø18
HE Kontrol türü Termostatik + delta p kontrolör
HEX eşanjör lehimleme malzemesi Bakır
HEX eşanjör türü Sert lehimli
Isıtma devresi - kontrol Termostatik vana
Isıtma kontrolörü adı RAVK
Isıtma pompası markası Grundfos
Isıtma pompası tipi UPM3
İzolasyon malzemesi Hariç
Kapak malzemesi Beyaz lake çelik levha
Kapak seçeneği Ekstra
Kapaklı derinliği [mm] 360 mm
Kapaklı genişlik [mm] 540 mm
Kapaklı yükseklik [mm] 550 mm
Kapaksız derinliği [mm] 265 mm
Kapaksız genişlik [mm] 528 mm
Kapaksız yükseklik [mm] 550 mm
Nominal basınç, primer [bar] 16 bar
Station size type Tip 3
Tip Termix VMTD MIX-B
Uygulama türü DHW, HE doğrudan karıştırma döngülü
Ürün grubu Küçük İstasyonlar

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality