Power Pack valve, VPH 15 E NO
180G0040
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2030
Hmotnosť s obalom | 3.2 kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.05 kg |
Hmotnosť s obalom | 3.2 kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.05 kg |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Funkcia | NO |
Materiál telesa | AISI 304 |
Názov výrobku | Power Pack valve |
Popis | VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B |
Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 25 barg |
Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 360 psig |
Prietok [gal./min.] | 4 gal/min |
Prietok [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Prietok [l/min] [Max] | 20 L/min |
Produktová skupina | Valve |
Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -30 °C |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
Teplota média [°F] [min.] | -22 °F |
Typ | VPH |
Typové označenie | VPH 15 E NO |
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/8 in |
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/8 in |
Štandardný prípoj | BSP |
Flow [l/min] | 15 L/min |
Funkcia | NO |
Materiál telesa | AISI 304 |
Názov výrobku | Power Pack valve |
Popis | VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B |
Prevádzkový tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Prevádzkový tlak [barg] [Min] | 25 barg |
Prevádzkový tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Prevádzkový tlak [psig] [Min] | 360 psig |
Prietok [gal./min.] | 4 gal/min |
Prietok [gpm] [Max] | 5.28 gal/min |
Prietok [l/min] [Max] | 20 L/min |
Produktová skupina | Valve |
Teplota média [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -30 °C |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
Teplota média [°F] [min.] | -22 °F |
Typ | VPH |
Typové označenie | VPH 15 E NO |
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/8 in |
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/8 in |
Štandardný prípoj | BSP |