Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 83 product(s)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 40.000, Prietok [l/min] [Max]: 150.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2000, Štandardný prípoj: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1 in, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1 in
Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 16.000, Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 16.000, Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 140, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2000, Štandardný prípoj: BSP
Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 16.000, Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 8.000, Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 8.000, Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 16.000, Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 8.000, Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Prietok [gpm] [Max]: 16.000, Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 160, Prevádzkový tlak [psig] [Max]: 2400, Štandardný prípoj: BSP