Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zobrazuje 7 produktov
Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BE012DS, Pripojenie cievky: Pripojovacia skrinka
Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BE024DS, Pripojenie cievky: Pripojovacia skrinka
Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BO240C, Napájacie napätie [V] AC: 240, Klasifikácia IP krytia: IP67, Pripojenie cievky: Kábel, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm
Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BO230C, Napájacie napätie [V] AC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP67, Pripojenie cievky: Kábel, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm
Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BO110C, Napájacie napätie [V] AC: 110, Klasifikácia IP krytia: IP67, Pripojenie cievky: Kábel, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm