Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 24 product(s)
PAH 12.5
Prietok [gpm] [Max]: 5.400, Prietok [l/min] [Max]: 20.90, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 10
Prietok [gpm] [Max]: 4.200, Prietok [l/min] [Max]: 16.40, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 4
Prietok [gpm] [Max]: 1.600, Prietok [l/min] [Max]: 6.40, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 6.3
Prietok [gpm] [Max]: 2.700, Prietok [l/min] [Max]: 10.60, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 2
Prietok [gpm] [Max]: 0.600, Prietok [l/min] [Max]: 2.50, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 25
Prietok [gpm] [Max]: 11.100, Prietok [l/min] [Max]: 42.70, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 32
Prietok [gpm] [Max]: 14.400, Prietok [l/min] [Max]: 55.60, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 63
Prietok [gpm] [Max]: 27.700, Prietok [l/min] [Max]: 106.80, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 80
Prietok [gpm] [Max]: 35.900, Prietok [l/min] [Max]: 138.10, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700
PAH 70
Prietok [gpm] [Max]: 31.100, Prietok [l/min] [Max]: 119.60, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2320, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 700