Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 16 product(s)
PAHT 20
Prietok [gpm] [Max]: 10.900, Prietok [l/min] [Max]: 42.10, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 25
Prietok [gpm] [Max]: 13.500, Prietok [l/min] [Max]: 52.20, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2321, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 32
Prietok [gpm] [Max]: 17.800, Prietok [l/min] [Max]: 68.50, Tlak na vývode [barg] [Max]: 160, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2321, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 6.3
Prietok [gpm] [Max]: 4.700, Prietok [l/min] [Max]: 18.10, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 4
Prietok [gpm] [Max]: 2.600, Prietok [l/min] [Max]: 10.10, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 2
Prietok [gpm] [Max]: 1.000, Prietok [l/min] [Max]: 4.10, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 10
Prietok [gpm] [Max]: 5.200, Prietok [l/min] [Max]: 21.60, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 12.5
Prietok [gpm] [Max]: 6.700, Prietok [l/min] [Max]: 27.70, Tlak na vývode [barg] [Max]: 140, Tlak na vývode [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 3.2
Prietok [gpm] [Max]: 1.900, Prietok [l/min] [Max]: 7.60, Tlak na vývode [barg] [Max]: 100, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1450, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000
PAHT 50
Prietok [gpm] [Max]: 21.700, Prietok [l/min] [Max]: 83.70, Tlak na vývode [barg] [Max]: 80, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1160, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Kontinuálne otáčky [rpm] [Min]: 1000