Ovládacie prvky podlahového vykurovania, Diaľkový ovládač CF2+, 230.0 V
088U0221
Tento výrobok už nie je v ponuke.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Hmotnosť s obalom | 0.604 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Hmotnosť s obalom | 0.604 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Napájacie batérie | 2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Popis výrobku | Diaľkový ovládač pre systém CF2+ |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Nie |
Trieda ochrany IP | IP 21 |
Typ | Remote Controller CF2+ |
Typ regulácie vykurovania | Water-based floor heating |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Napájacie batérie | 2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Popis výrobku | Diaľkový ovládač pre systém CF2+ |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Nie |
Trieda ochrany IP | IP 21 |
Typ | Remote Controller CF2+ |
Typ regulácie vykurovania | Water-based floor heating |