Ovládacie prvky podlahového vykurovania, Danfoss Link™, Riadiaci regulátor, 230.0 V, 24 V, Počet výstupov: 5
014G0103
Danfoss Link HC 5 výstupový, Drôtové 24V
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Danfoss Link HC 5 výstupový, Drôtové 24V
Hmotnosť s obalom | 1.268 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Hmotnosť s obalom | 1.268 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Description | Danfoss Link HC 5 výstupový |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Počet výstupov | 5 |
Počet výstupov [ks] | 5 pc |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Áno |
Relé kotla | Áno |
Relé čerpadla | Áno |
Rozhrania | Drôtové 24V |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | Danfoss Link™ |
Typ regulácie vykurovania | Riadiaci regulátor |
V stene | Nie |
Výstupné napätie [V] DC | 24 V |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Description | Danfoss Link HC 5 výstupový |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Počet výstupov | 5 |
Počet výstupov [ks] | 5 pc |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Áno |
Relé kotla | Áno |
Relé čerpadla | Áno |
Rozhrania | Drôtové 24V |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | Danfoss Link™ |
Typ regulácie vykurovania | Riadiaci regulátor |
V stene | Nie |
Výstupné napätie [V] DC | 24 V |