China RoHS compliance |
Out of scope |
Cirkulácia TÚV |
Áno |
Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.] |
3.4 m³/h |
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] |
0.3 bar |
Delta P, sekundárny [bar] [max.] |
0.41 bar |
Description |
TD-FLS 420KW 2WV-SFTYF-ECL KRYT IZOLÁCIE |
Dimenzia cirkulačného potrubia |
DN25 |
Dimenzia cirkulačného prípoja |
G1 1/4" |
Dimenzia potrubia CZT |
DN50 |
Dimenzia potrubia TÚV |
DN40 |
Dimenzia prípoja CZT |
60,3 mm |
Dimenzia prípoja TÚV |
G1 3/4" |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hĺbka bez krytu [mm] |
488 mm |
Hĺbka obalu [mm] |
800 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interpretácia teploty v prívode [˚C] |
150 °C |
Izolačný materiál |
Tvrdá pena PU |
Konštrukcia |
stojace |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál krytu |
Tvrdá pena PU |
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV |
Meď |
Menovitý tlak, primárna strana [bar] |
25 bar |
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] |
10 bar |
Napájacie napätie [V] AC |
230 V |
Názov kategórie |
Výmenníkové stanice s prietokovými ohrievačmi TPV |
Názov regulátora TÚV |
ECL310 |
Názov výrobcu |
Danfoss |
Osvedčenie |
CE |
P-cirkulácia [bar] [max.] |
0.3 bar |
PED kategória |
I |
Produktová skupina |
DHW system |
Prípustná teplota [˚C] [min.] |
2 °C |
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] |
7.8 m³/h |
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] |
7.2 m³/h |
Prúd [A] [max.] |
4 A |
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] |
16 bar |
Smer prípoja na primárnej strane |
Vertikálne |
Statický tlak SV [bar] [min.] |
1 bar |
Tlak, primárna strana [bar] [max.] |
20 bar |
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] |
10 bar |
Typ |
TD-FLS |
Typ cirkulačného prípoja |
vonkajší závit |
Typ cirkulačného čerpadla TÚV |
UPM GEO N |
Typ prípoja CZT |
zvárané |
Typ prípoja TÚV |
vonkajší závit |
Typ regulácie TÚV |
Elektronické |
Typ tepelného výmenníka TÚV |
Spájkované |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verzia výmenníkovej stanice |
TD-FLS, 420kW, 2-cestný ventil, bezpečnostná funkcia, ECL, izolačný kryt |
Výkon [kW] |
420 kW |
Výška bez krytu [mm] |
1940 mm |
Výška obalu [mm] |
2000 mm |
Zliatina tepelného výmenníka TÚV |
1.4404 |
Značka cirkulačného čerpadla TÚV |
Grundfos |
Šírka bez krytu [mm] |
900 mm |
Šírka obalu [mm] |
1200 mm |