ECL Comfort 110, Napájacie napätie [V] AC: 207 - 244, Typ časového spínača: Týždeň
087B1262
ECL Comfort 110, 230 V, s časovačom programu
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
ECL Comfort 110, 230 V, s časovačom programu
Hmotnosť s obalom | 0.56 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Hmotnosť s obalom | 0.56 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Description | ECL Comfort 110, 230 V, s časovačom programu |
Dĺžka kábla snímača [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencia napájacieho napätia [Hz] | 50 Hz |
Funkcie prípravy TÚV |
Automatické ladenie Vplyv na teplotu spiatočky |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukčná záťaž releového výstupu [A] | 2 A |
Komunikácie | Zbernica ECL-Bus (negalvanicky izolovaná) |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 244 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 207 V |
Nastavenie vykurovacej krivky pre vykurovací okruh | Slučka |
Ohmická záťaž releového výstupu [A] | 4 A |
Osvedčenie | CE |
Počet 3-bodových regulačných výstupov motora | 1 |
Počet digitálnych vstupov | 1 |
Počet komfortných období za deň | 2 |
Počet okruhov TÚV | 1 |
Počet releových výstupov | 1 |
Počet vstupov snímača | 4 pc |
Počet vykurovacích okruhov | 1 |
Počet čerpadiel | 1 |
Produktová skupina | Electronic controllers |
Príkon [W] | 3 W |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Stupeň krytia | IP41 |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ displeja | Zákaznícky prispôs. dizajn LCD |
Typ snímačov teploty | Pt 1000 |
Typ užívateľského vstupu |
Displej Tlačidlá |
Typ časového spínača | Týždeň |
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 65 % |
Výstupné releové napätie [V] AC | 230 V |
Všeobecné funkcie |
Skúška cirkulačného čerpadla Skúška regulačného ventilu Funkcia externého prepísania Protimrazová ochrana Sieť Riadiaci účastník (master) – podriadený účastník (slave) Ochrana motora Pripojenie diaľkového ovládania |
Zaťaženie pohonu na výstupe [VA] | 15 VA |
Zdroj aplikácie | Na doske |
Záložné napájanie časového spínača [h] | 12 h |
Štandard schvaľovania |
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC Emisie: EN 61000-6-3:2007 Odolnosť: EN 61000-6-1:2007 Smernica LVD 2006/95/ES |
Description | ECL Comfort 110, 230 V, s časovačom programu |
Dĺžka kábla snímača [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencia napájacieho napätia [Hz] | 50 Hz |
Funkcie prípravy TÚV |
Automatické ladenie Vplyv na teplotu spiatočky |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukčná záťaž releového výstupu [A] | 2 A |
Komunikácie | Zbernica ECL-Bus (negalvanicky izolovaná) |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 244 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 207 V |
Nastavenie vykurovacej krivky pre vykurovací okruh | Slučka |
Ohmická záťaž releového výstupu [A] | 4 A |
Osvedčenie | CE |
Počet 3-bodových regulačných výstupov motora | 1 |
Počet digitálnych vstupov | 1 |
Počet komfortných období za deň | 2 |
Počet okruhov TÚV | 1 |
Počet releových výstupov | 1 |
Počet vstupov snímača | 4 pc |
Počet vykurovacích okruhov | 1 |
Počet čerpadiel | 1 |
Produktová skupina | Electronic controllers |
Príkon [W] | 3 W |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Stupeň krytia | IP41 |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ displeja | Zákaznícky prispôs. dizajn LCD |
Typ snímačov teploty | Pt 1000 |
Typ užívateľského vstupu |
Displej Tlačidlá |
Typ časového spínača | Týždeň |
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 65 % |
Výstupné releové napätie [V] AC | 230 V |
Všeobecné funkcie |
Skúška cirkulačného čerpadla Skúška regulačného ventilu Funkcia externého prepísania Protimrazová ochrana Sieť Riadiaci účastník (master) – podriadený účastník (slave) Ochrana motora Pripojenie diaľkového ovládania |
Zaťaženie pohonu na výstupe [VA] | 15 VA |
Zdroj aplikácie | Na doske |
Záložné napájanie časového spínača [h] | 12 h |
Štandard schvaľovania |
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC Emisie: EN 61000-6-3:2007 Odolnosť: EN 61000-6-1:2007 Smernica LVD 2006/95/ES |