Description |
ECL Comfort 110 - 230 V a.c. |
Dĺžka kábla snímača [mm] |
125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frekvencia napájacieho napätia [Hz] |
50 Hz |
Funkcie prípravy TÚV |
Automatické ladenie Vplyv na teplotu spiatočky |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indukčná záťaž releového výstupu [A] |
2 A |
Komunikácie |
Zbernica ECL-Bus (negalvanicky izolovaná) |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Napájacie napätie [V] AC |
230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] |
244 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] |
207 V |
Nastavenie vykurovacej krivky pre vykurovací okruh |
Slučka |
Ohmická záťaž releového výstupu [A] |
4 A |
Osvedčenie |
CE |
Počet 3-bodových regulačných výstupov motora |
1 |
Počet digitálnych vstupov |
1 |
Počet okruhov TÚV |
1 |
Počet releových výstupov |
1 |
Počet vstupov snímača |
4 pc |
Počet vykurovacích okruhov |
1 |
Počet čerpadiel |
1 |
Produktová skupina |
Electronic controllers |
Príkon [W] |
3 W |
Sensor cable length [m] |
125 m |
Stupeň krytia |
IP41 |
Teplota okolia [°C] [max.] |
55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] |
0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] |
70 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] |
-40 °C |
Typ |
ECL Comfort 110 |
Typ displeja |
Zákaznícky prispôs. dizajn LCD |
Typ snímačov teploty |
Pt 1000 |
Typ užívateľského vstupu |
Displej Tlačidlá |
Typ časového spínača |
Bez časového spínača |
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] |
65 % |
Výstupné releové napätie [V] AC |
230 V |
Všeobecné funkcie |
Skúška cirkulačného čerpadla Skúška regulačného ventilu Funkcia externého prepísania Protimrazová ochrana Sieť Riadiaci účastník (master) – podriadený účastník (slave) Ochrana motora Pripojenie diaľkového ovládania |
Zaťaženie pohonu na výstupe [VA] |
15 VA |
Zdroj aplikácie |
Na doske |
Záložné napájanie časového spínača [h] |
12 h |
Štandard schvaľovania |
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC Emisie: EN 61000-6-3:2007 Odolnosť: EN 61000-6-1:2007 Smernica LVD 2006/95/ES |