Radiátorová termostatická hlavica, Danfoss Link™ Connect, Typ adaptéra: RA; M30, 868.42 MHz

014G0002

Tento výrobok už nie je v ponuke.

Elektronická termostatická radiátorová hlavica pre systém Danfoss Link, Z-wave

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.196 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.196 Kg
Volume 0.485 Liter
EAN 5702420110264

 

Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Description Elektronická termostatická radiátorová hlavica pre systém Danfoss Link
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Farba RAL 9016
Funkcia otvoreného okna Áno
Hladina hluku Vykurovanie dB(A) JIS C 9612 30
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikátor vybitej batérie Áno
Interval merania teploty 1 min
Komunikačný protokol Z-wave
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie batérie 2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA
Osvedčenie Z-Wave
CE
EAC
Pohyb vretena Lineárny, nahor do 4.5 mm, max. 2 mm na ventile (1 mm/s)
Použitie Rezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Počet batérií 2
Prenos [m] [max.] 30 m
Prenosová frekvencia [MHz] 868.42 MHz
Produktová skupina Radiator thermostat
Príkon [W] 1.2 W
Regulácia PID
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 28 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 4 °C
Rýchlosť pohonu [s/mm] 1 s/mm
SCIP dossier no. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP dossier product name Living Connect RA
Spotreba energie (pohotovostný režim) [mW] 3 mW
Systémová integrácia Danfoss Link™
Teplota okolia [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 65 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Teplota vody [°C] [max.] 90 °C
Termostat Programovateľná elektronická radiátorová hlavica
Trieda IP termostatu 20
Trieda ochrany Typ 1
Trieda softvéru A
Typ Danfoss Link™ Connect
Typ adaptéra M30
RA
Typ displeja LCD s podsvietením
Typ pohonu elektromechanický
Typ regulácie vykurovania Radiátorová termostatická hlavica
UK RoHS compliance Out of scope
Životnosť batérie [roky] 2 yr

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality