Bezdrôtové spínacie kotlové relé pre systém Danfoss Link, 868.42 MHz
014G0272
Tento výrobok už nie je v ponuke.
Bezdrôtové spínacie kotlové relé pre systém Danfoss Link, Z-wave
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Bezdrôtové spínacie kotlové relé pre systém Danfoss Link, Z-wave
Hmotnosť s obalom | 0.222 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN | 5702420111537 |
Hmotnosť s obalom | 0.222 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN | 5702420111537 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Bezdrôtové spínacie kotlové relé pre systém Danfoss Link |
Dĺžka [mm] | 84 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba | RAL 9016 |
Frekvencia napájacieho napätia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikačný protokol | Z-wave |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Menovité impulzové napätie [kV] | 2.5 kV |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odporové zaťaženie [A] | 3 A |
Osvedčenie |
Z-Wave CE EAC |
Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
Prenos [m] [max.] | 30 m |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Prenosový výkon [mW] [max.] | 1 mW |
Produktová skupina | Danfoss Link™ |
Príkon (pohotovostný režim) [W] | 1.6 W |
Stupeň znečistenia | 2 |
Systémová integrácia | Danfoss Link™ |
Teplota okolia [°C] [max.] | 45 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
Trieda IP termostatu | 40 |
Trieda softvéru | A |
Typ | Boiler relay |
Typ adaptéra | N/A |
Typ regulácie | Zap./Vyp. |
Typ spínača | 1B |
UK RoHS compliance | Yes |
Výška [mm] | 84 mm |
Štandard schvaľovania | Označenie CE |
Šírka [mm] | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Bezdrôtové spínacie kotlové relé pre systém Danfoss Link |
Dĺžka [mm] | 84 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba | RAL 9016 |
Frekvencia napájacieho napätia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komunikačný protokol | Z-wave |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Menovité impulzové napätie [kV] | 2.5 kV |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odporové zaťaženie [A] | 3 A |
Osvedčenie |
Z-Wave CE EAC |
Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
Prenos [m] [max.] | 30 m |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Prenosový výkon [mW] [max.] | 1 mW |
Produktová skupina | Danfoss Link™ |
Príkon (pohotovostný režim) [W] | 1.6 W |
Stupeň znečistenia | 2 |
Systémová integrácia | Danfoss Link™ |
Teplota okolia [°C] [max.] | 45 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
Trieda IP termostatu | 40 |
Trieda softvéru | A |
Typ | Boiler relay |
Typ adaptéra | N/A |
Typ regulácie | Zap./Vyp. |
Typ spínača | 1B |
UK RoHS compliance | Yes |
Výška [mm] | 84 mm |
Štandard schvaľovania | Označenie CE |
Šírka [mm] | 30 mm |