Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 6 product(s)
Zverné spojky pre plastové PEX potrubia, G 1/2" A, 14x2, Poniklovaný
Zverné spojky pre PEX potrubia 14 x 2 mm
Zverné spojky pre plastové PEX potrubia, G 1/2" A, 15x2.5, Poniklovaný
Zverné spojky pre PEX potrubia 15 x 2,5 mm
Zverné spojky pre plastové PEX potrubia, G 1/2" A, 16x2, Pochrómovaný
Zverné spojky pre PEX potrubia 16 x 2 mm, chrómové
Zverné spojky pre plastové PEX potrubia, G 1/2" A, 15x2.5, Pochrómovaný
Zverné spojky pre PEX potrubia 15 x 2,5 mm, chrómové