Automatická regulácia obtoku, AVDO, DN 20, Rohový, vnútorný závit, vnútorný závit
003L6007
Priamočinný ventil s konštantným prietokom
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Priamočinný ventil s konštantným prietokom
Hmotnosť s obalom | 0.676 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.676 Kg |
Volume | 1.1 Liter |
EAN | 5702420017112 |
Hmotnosť s obalom | 0.676 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.676 Kg |
Volume | 1.1 Liter |
EAN | 5702420017112 |
Description | Priamočinný ventil s konštantným prietokom |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Nastavenie [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavenie [bar] [min.] | 0.05 bar |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Prípoje | 3/4" |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ prívodného pripojenia | vnútorný závit |
Typ vývodného pripojenia | vnútorný závit |
Typy pripojenia | Threaded |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 3/4 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 3/4 |
Veľkosť ventilu | DN 20 |
Description | Priamočinný ventil s konštantným prietokom |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Nastavenie [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavenie [bar] [min.] | 0.05 bar |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Prípoje | 3/4" |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ prívodného pripojenia | vnútorný závit |
Typ vývodného pripojenia | vnútorný závit |
Typy pripojenia | Threaded |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 3/4 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 3/4 |
Veľkosť ventilu | DN 20 |